Hersteller-Teilenummer: TUR-FJYL
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 8.25 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 pc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TUR-FJYL
Product Type 1 | Lochregal | Other | Option | Diameter × length(mm) | 5×40 |
---|---|---|---|---|---|
Mounting orientation | Horizontal | Maximum Load(kg/unit) | 1.5kg/piece | Type | Long |
Trusco Code | 393-0319 | Mass | 20g | Material (Main Body) | Steel (Trivalent Unichrome Plating) |
Features | Easily Mounted One-Touch Type | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffhaken für Lochplatte Panelina, die Teilenummer ist TUR-FJYL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TUR-FJYL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften