Hersteller-Teilenummer: GFC-325N
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 84.02 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GFC-325N
Product Type | Rohrschneider | Cutting Performance mm | 10~66 | Cutting Capacity inch | 3/8~2 5/8 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Thickness(mm) | 3 | Overall Length(mm) | 271 | Standard replacement blade | GFC-325NC |
Trusco Code | 416-2684 | Features | This product is made with a thin blade and is strengthened for excellent cutting ability. | Mass(g) | 860 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrschneider, die Teilenummer ist GFC-325N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GFC-325N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften