Hersteller-Teilenummer: SNW1100
Marke: HAGIHARA INDUSTRIES
Preis: 254.12 €
Lieferzeit: 11 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 Roll
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SNW1100
Product Type | Entworfene Schutzfolie | Thickness(mm) | 0.19 | Width×Length(m) | 1.8X50 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Sonstige | Shape | Gerollte Ausführung | Material (Main Body) | Polyethylene (PE) |
Trusco Code | 418-9566 | Application | Animal Photosynthesis and Coloration | Tensile Strength | Length 700 N / 5 cm, Width 650 N / 5 cm |
Mass(g) | 14000 | Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften