Teilenummer
|
---|
BS-14MK |
BS-MK |
BSMK0910 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width×Length (m) | Shape | Number of Grommets (piece) | Grommet pitch (cm) | Trusco Code | Mass (kg) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.79 € | 2 | 6 Arbeitstage | 5.2X7 | Mit Klappgriff | 28 | 90 | 367-5513 | 2.2 | 1 pc. | ||
20.85 € | 4 | 6 Arbeitstage | 3.4X5.2 | Mit Klappgriff | 20 | 90 | 367-5548 | 1.1 | 1 pc. | ||
99.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.9X100 | Gerollte Ausführung | - | - | 397-7650 | 5.25 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Blaue Schutzfolie | Color | Blau | Application | For a Short-term Protection |
---|---|---|---|---|---|
Durability period | Less than 1 Month | Material (Main Body) | Polyethylene (PE) | Material (Grommet) | Aluminum (inner diameter: 12 mm) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width×Length(m)
Shape
Number of Grommets(piece)
Grommet pitch(cm)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften