Hersteller-Teilenummer: THTC-5IT
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 165.17 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 pc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
THTC-5IT
Product Type | Rollpalette | Main Body Material | Kunststoff | Main body: option | Option |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Size(mm) | For 1,100 x 800 x 1,700 | Trusco Code | 287-0592 | Mass(g) | 2000 |
Specifications | In the opening part of the side, strings are attached on both sides; silver-colored | Material | Ester Net + PVC Film | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckung (String) für HiTainer, die Teilenummer ist THTC-5IT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THTC-5IT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften