• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stainless Steel Tweezers

Stainless Steel Tweezers
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: TSP-28

Marke: TRUSCO NAKAYAMA

Preis: 2.63

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Amount Of Content: 1 pc.


  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSP-28

Teilenummer
TSP-28
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

2.63 €

7 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Product Type Pinzetten Properties Standardausführung
Overall Length(mm) 150 Width(mm) 11 Tip Curved tip type
Trusco Code 270-9066 Features Can easily hold very small parts or objects. This is a pair of fine-tipped tweezers. Application For picking up small objects.
Mass(g) 22 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Stainless Steel Tweezers, die Teilenummer ist TSP-28.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSP-28.

Technischer Support