GP Bohrer Regelmäßig 10D-ALT-Beschichtung

GP Bohrer Regelmäßig 10D-ALT-Beschichtung
  • Mengenrabatt
Allows non-step boring up to 3D hole depth (up to 7D in some situations). High precision and super long life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GPDR0.3CBALT
GPDR0.4CBALT
GPDR0.5CBALT
GPDR0.6CBALT
GPDR0.7CBALT
GPDR0.8CBALT
GPDR0.9CBALT
GPDR0.31CBALT
GPDR0.32CBALT
GPDR0.33CBALT
GPDR0.34CBALT
GPDR0.35CBALT
GPDR0.36CBALT
GPDR0.37CBALT
GPDR0.38CBALT
GPDR0.39CBALT
GPDR0.41CBALT
GPDR0.42CBALT
GPDR0.43CBALT
GPDR0.44CBALT
GPDR0.45CBALT
GPDR0.46CBALT
GPDR0.47CBALT
GPDR0.48CBALT
GPDR0.49CBALT
GPDR0.51CBALT
GPDR0.52CBALT
GPDR0.53CBALT
GPDR0.54CBALT
GPDR0.55CBALT
GPDR0.56CBALT
GPDR0.57CBALT
GPDR0.58CBALT
GPDR0.59CBALT
GPDR0.61CBALT
GPDR0.62CBALT
GPDR0.63CBALT
GPDR0.64CBALT
GPDR0.65CBALT
GPDR0.66CBALT
GPDR0.67CBALT
GPDR0.68CBALT
GPDR0.69CBALT
GPDR0.71CBALT
GPDR0.72CBALT
GPDR0.73CBALT
GPDR0.74CBALT
GPDR0.75CBALT
GPDR0.76CBALT
GPDR0.77CBALT
GPDR0.78CBALT
GPDR0.79CBALT
GPDR0.81CBALT
GPDR0.82CBALT
GPDR0.83CBALT
GPDR0.84CBALT
GPDR0.85CBALT
GPDR0.86CBALT
GPDR0.87CBALT
GPDR0.88CBALT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Effective groove length FL
(mm)
shank diameter d
(mm)

38.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.33.7403.63

38.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.44.9404.83

34.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.56.24063

34.53 €

1 Verfügbar 35 Arbeitstage 0.67.4407.23

34.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.78.6408.43

34.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.89.8409.63

34.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.911.14010.83

47.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.313.7403.63

47.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.323.7403.63

47.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.333.7403.63

47.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.343.7403.63

47.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.354.3404.23

47.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.364.3404.23

47.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.374.3404.23

47.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.384.3404.23

47.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.394.3404.23

47.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.414.9404.83

47.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.424.9404.83

47.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.434.9404.83

47.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.444.9404.83

47.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.455.5405.43

47.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.465.5405.43

47.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.475.5405.43

47.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.485.5405.43

47.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.495.5405.43

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.516.24063

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.526.24063

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.536.24063

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.546.24063

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.556.24063

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.566.24063

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.576.24063

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.586.24063

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.596.24063

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.617.4407.23

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.627.4407.23

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.637.4407.23

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.647.4407.23

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.657.4407.23

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.667.4407.23

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.677.4407.23

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.687.4407.23

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.697.4407.23

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.718.6408.43

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.728.6408.43

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.738.6408.43

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.748.6408.43

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.758.6408.43

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.768.6408.43

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.778.6408.43

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.788.6408.43

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.798.6408.43

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.819.8409.63

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.829.8409.63

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.839.8409.63

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.849.8409.63

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.859.8409.63

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.869.8409.63

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.879.8409.63

42.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.889.8409.63

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Titan Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type ALD(ALT) With/without Oil Hole N/A
Number of flutes 2

Technischer Support