Magnetischer sechseckiger Halter, Magnetmaterial: Ferritmagnet

Magnetischer sechseckiger Halter, Magnetmaterial: Ferritmagnet

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: TMS-9

Marke: TRUSCO NAKAYAMA

Preis: 61.03

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMS-9

Teilenummer
TMS-9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

61.03 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Holding Angle(°) 45,90,135 Magnet ON/OFF Function N/A Adsorption Power(N) 100–200
Width(mm) 90 Depth(mm) 14 Height(mm) 90
Specifications Vorgefertigt Application For temporary tacking during welding work, etc. Trusco Code 232-0975
Mass(g) 500 Magnet Material Ferrite Magnet Exterior Part Material Steel

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetischer sechseckiger Halter, Magnetmaterial: Ferritmagnet, die Teilenummer ist TMS-9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMS-9.

Technischer Support