Teilenummer
|
---|
164-150S |
164-200S |
164-250S |
164-300S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal Size (mm) | Square Table Width (mm) | Square Table Depth (mm) | Square Table Height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150 | 70 | 45 | 22 | 365-1428 | 400 | ||
82.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 70 | 45 | 22 | 365-1444 | 500 | ||
98.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | 80 | 55 | 24 | 365-1461 | 800 | ||
92.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | 80 | 55 | 24 | 365-1487 | 1000 |
Loading...
Product Type | Anreißer mit zwei Nadeln | Tip specifications | Gehärtet | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Features | It can be used for stable scribing. It can be used to draw a horizontal line directly on the object at any height. The tip of the scribe needle is hardened. It is useful in making symmetrical workpieces. | Base material | Cast Iron | Scribing needle | Carbon Steel for Mechanical Structure |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal Size(mm)
Square Table Width(mm)
Square Table Depth(mm)
Square Table Height(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften