• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Behälter Modell ST, Volumen 3 / 5 l

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST-3-GY
ST-5-GY
ST-5-Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Color Effective inside dimension: frontage
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

11.90 €

8 7 Arbeitstage 267170953Grau23013384501-23922251 pc.

16.85 €

4 7 Arbeitstage 3242021005Grau28015889501-24143531 pc.

17.62 €

4 6 Arbeitstage 3242021005Gelb28015889501-31193531 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Aufbewahrungskiste Material (Main Body) Polypropylen (PP) Applicable Card Inserter (sold separately) A85
Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support