Behälter Typ PZ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PZ2BTM-TM
PZ-0002-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Detailed colors Trusco Code Amount Of Content

27.93 €

1 6 Arbeitstage WeißTransparency387-06771 pc.

26.31 €

1 6 Arbeitstage BlauBlue501-21471 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

External Shape Width(mm) 350 External Shape Depth(mm) 255 External Height(mm) 100
Capacity(L) 6 Product Type Aufbewahrungskiste Material (Main Body) Polypropylen (PP)
Effective inside dimension: frontage(mm) 306 Effective inside dimension: depth(mm) 214 Effective inside dimension: height(mm) 86
Applicable Card Inserter (sold separately) PZ-4001 Mass(g) 630 Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support