Klarer Farbbehälter, SKELECON (9 L)

Klarer Farbbehälter, SKELECON (9 L)
Clear color box type container.
[Features]
· Transparent color that makes the contents visible even while stacked.
· Capacity is 9 L.
· Made of polypropylene
· Safe and secure product made in Japan.
[Applications]
· Ideal for parts management at factories and work sites.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSK-910B
TSK-910BK
TSK-910R
TSK-910TM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Detailed colors Trusco Code Amount Of Content

13.90 €

10 6 Arbeitstage BlauTransparent Blue342-68661 pc.

13.90 €

10 6 Arbeitstage SchwarzTransparent, black342-68741 pc.

13.90 €

10 6 Arbeitstage RotTransparent, red342-68911 pc.

13.90 €

10 6 Arbeitstage Klar-342-69041 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

External Shape Width(mm) 361 External Shape Depth(mm) 272 External Height(mm) 126
Capacity(L) 9 Product Type Aufbewahrungskiste Material (Main Body) Polypropylen (PP)
Effective inside dimension: frontage(mm) 308 Effective inside dimension: depth(mm) 233 Effective inside dimension: height(mm) 115
Mass(g) 500 Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support