Hersteller-Teilenummer: TRST-9F-DB
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 14.47 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 pc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TRST-9F-DB
External Shape Width(mm) | 373 | External Shape Depth(mm) | 296 | External Height(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Blau | Product Type | Aufbewahrungskiste | Material (Main Body) | Polypropylen (PP) |
Other | Option | Compatible Container | Exclusively for TRST9 | Detailed colors | Dark blue |
Trusco Code | 299-7304 | Mass(g) | 310 | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Deckel Recyclingbehälter, die Teilenummer ist TRST-9F-DB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRST-9F-DB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften