Etikettenkarte Behälter Typ VN【50 Stk. pro Packung】

Etikettenkarte Behälter Typ VN
[Features]
· Index card for VN type containers.
· Three sizes are available to match each container size.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VN-2C

Teilenummer
VN-2C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

4.14 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1 Bag (50 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stapelbox Material (Main Body) Sonstige Other Option
Vertical Size(mm) 36 Size Width(mm) 78 Compatible Container VN-2N
Trusco Code 337-2057 Features 1 Index card for VN type containers. Features 2 Three sizes are available to match each container size.
Mass(g/bag) 25 Amount Of Content 1 Bag (50 Sheets)

Sie befinden sich auf der Seite für Etikettenkarte Behälter Typ VN, die Teilenummer ist VN-2C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VN-2C.

Technischer Support