HSS-SP Zentrierung 120°

HSS-SP Zentrierung 120°
  • Mengenrabatt
[Features]
· Accuracy, machining speed, and cost performance are balanced.
· Newly shaped HSS centering tool.
· Long life with a blade tip that doesn't easily chip.
· Double angle point prevents chipping of the tip.
· No tip breakage, unlike conventional center drills.
· The high torsion design provides excellent sharpness.
· Improved Surface Roughness

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
120SPC0.9
120SPC1.2
120SPC2
120SPC2-3
120SPC3
120SPC3SE
120SPC4
120SPC6
120SPC8
120SPC10
120SPC12
120SPC16
120SPC20
120SPC25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

19.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.9Einzelklinge3400.92.73

14.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.2Einzelklinge3401.23.63

10.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2Einzelklinge240--2

9.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2Einzelklinge340263

10.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3Zweikantig335--1

7.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3Einzelklinge340--2

10.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4Zweikantig440--1

10.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6Zweikantig650--1

11.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8Zweikantig860--1

14.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Zweikantig1070--1

20.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12Zweikantig1280--1

37.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16Zweikantig16100--1

59.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20Zweikantig20120--1

86.74 €

1 6 Arbeitstage 25Zweikantig25140--1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut Both square (θ) 120 work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N N/A
Rotation Direction Right blade

Technischer Support