HSS-SP Zentrierung scharf 60° DLC-Beschichtung

HSS-SP Zentrierung scharf 60° DLC-Beschichtung
  • Mengenrabatt
Ideal for aluminum, resin, etc. Capable of reducing burrs and improving surface roughness. Capable of high precision machining, and a superior finish can be achieved. DLC coating, effective for easily welded work materials, is also standardized.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60SPA0.3-1.2DLC
60SPA0.5-2-3DLC
60SPA0.5-2DLC
60SPA0.8-3DLC
60SPA1.0-4DLC
60SPA1.5-6DLC
60SPA2.0-8DLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

27.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.33401.23.63

23.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5340263

23.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5240--2

20.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.8340--2

23.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1440--2

22.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5650--2

23.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2860--2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut Both square (θ) 60 work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type HSS-Stahl
Coating Y/N Verfügbar Coating Type DLC Rotation Direction Right blade

Technischer Support