Toglon Sharp SP 90° Hartmetall DLC-Beschichtung

Toglon Sharp SP 90° Hartmetall DLC-Beschichtung
[Features]
· Causes fewer burrs and less chattering and provides clean surface roughness: Enables chamfering of multiple diameters with a single unit.
· Finish is the same quality, brilliant surface roughness.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
90TG1.2CBDLC
90TG2CBDLC
90TG3CBDLC
90TG4CBDLC
90TG6CBDLC
90TG8CBDLC
90TG10CBDLC
90TG12CBDLC
90TG16CBDLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

115.63 €

1 6 Arbeitstage 1.23401.23.62

97.13 €

1 6 Arbeitstage 2340262

79.79 €

1 6 Arbeitstage 3340--1

103.10 €

1 6 Arbeitstage 4440--1

95.40 €

1 6 Arbeitstage 6650--1

137.60 €

1 6 Arbeitstage 8860--1

190.79 €

1 6 Arbeitstage 101070--1

234.16 €

1 6 Arbeitstage 121275--1

312.20 €

1 6 Arbeitstage 161680--1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut Both square (θ) 90 work material Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbid
Coating Y/N Verfügbar Coating Type DLC Rotation Direction Right blade

Technischer Support