Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
60TGHSP3CBALD |
60TGHSP4CBALD |
60TGHSP6CBALD |
60TGHSP8CBALD |
60TGHSP10CBALD |
60TGHSP12CBALD |
60TGHSP16CBALD |
60TGHSP20CBALD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Minimum chamfering diameter d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 3 | 40 | 0.6 | ||
103.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 4 | 40 | 0.8 | ||
95.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 6 | 50 | 1.2 | ||
150.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.6 | 8 | 60 | 1.6 | ||
202.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 10 | 70 | 2 | ||
242.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.4 | 12 | 75 | 2.4 | ||
323.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 16 | 80 | 3 | ||
421.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 100 | 4 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Both square (θ) | 60 | work material | Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Einzelklinge | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbid |
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | ALD | Rotation Direction | Right blade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Minimum chamfering diameter d(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften