• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall SP-Zentrierung, 90°, ALD-Beschichtung

Hartmetall SP-Zentrierung, 90°, ALD-Beschichtung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· The centering tool is now available in carbide, thanks to the SP center with distinctive tip shape.
· Supports a wide range of workpieces from iron and stainless steel to tempered materials, aluminum and the like in drill positioning and chamfering. We have absolute confidence in improved productivity with no breakage problems.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
90SPC0.1-0.4CBALD
90SPC0.2-0.6CBALD
90SPC0.3-0.9CBALD
90SPC0.4-1.2CBALD
90SPC0.5-2-3CBALD
90SPC1.0-3CBALD
90SPC1.0-3SECBALD
90SPC1.5-4CBALD
90SPC2.0-6CBALD
90SPC2.5-8CBALD
90SPC3.0-10CBALD
90SPC4.0-12CBALD
90SPC5.0-16CBALD
90SPC6.0-20CBALD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

85.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.1Einzelklinge3400.10.41.23

74.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.2Einzelklinge3400.20.61.83

61.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.3Einzelklinge3400.30.92.73

62.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.4Einzelklinge3400.41.23.63

39.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5Einzelklinge3400.5263

61.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1Zweikantig3351--1

31.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1Einzelklinge3401--2

64.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5Zweikantig4401.5--1

87.75 €

1 6 Arbeitstage 2Zweikantig6502--1

88.63 €

1 6 Arbeitstage 2.5Zweikantig8602.5--1

123.32 €

1 6 Arbeitstage 3Zweikantig10703--1

150.32 €

1 6 Arbeitstage 4Zweikantig12804--1

222.58 €

1 6 Arbeitstage 5Zweikantig161005--1

346.88 €

1 6 Arbeitstage 6Zweikantig201206--1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut Both square (θ) 90 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar
Coating Type ALD Rotation Direction Right blade

Technischer Support