• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Weiter Rollgabelschlüssel

Weiter Rollgabelschlüssel
[Features]
· A wide type with one size larger than JIS standard.
· Lightweight, thin type, superior in workability, reduces fatigue.
· The grip is color-coded to identify the size.
[Applications]
· Optimum for loosening/tightening nuts in narrow spaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRMW-24
TRMW-30
TRMW-36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximum Opening
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Color Trusco Code

14.44 €

1 6 Arbeitstage 24155100Yellow352-7212

17.21 €

1 6 Arbeitstage 30203185Red352-7221

21.09 €

1 7 Arbeitstage 36244275Blue352-7239

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Features A wide type with one size larger than JIS standard.

Technischer Support