• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

(Merry) Standard-Seitenschneider

(Merry) Standard-Seitenschneider

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 450-150
  • 450P-125
  • 450P-150
  • 450-125
  • Mengenrabatt
Da es eine dünne Klinge hat, eignet es sich zum Schneiden von dünnen Kabeln und wird häufig zum Schneiden von elektrischen Geräten mit geringer Leistung und Präzisionsgeräten usw. verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
450-125
450-150
450P-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Stahldraht Schneidleistung
(φ/mm)
Kupferdraht Schneidleistung
(φ/mm)
Ausführungsdetails Trusco-Code Masse
(g)
Spezifikation 2 Abisolierbohrung
(Ø)

28.99 €

1 6 Arbeitstage 1250.81.2Type without Stripping Hole104-139870--

26.85 €

1 6 Arbeitstage 1501.52.6Type without Stripping Hole104-1401130--

28.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1501.52.6Stripping Hole Type104-1428130With Stripping Hole1.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Mit oder ohne Feder N/A
Hauptkörper : Option Main Body Eigenschaften Nipper With a Wide Range of Applications Spezifikationen Thin Blade

Technischer Support