• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Seitenschneider / Drahtschneider für VA-Draht mit scharfer Klinge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
99W150
99W175
99W200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
VA (VVF) Draht Schneidkapazität
(φ/mm)
Trusco-Code Masse
(g)

38.69 €

1 7 Arbeitstage 1502.0X3 core342-9211220

39.87 €

1 6 Arbeitstage 1752.0X3 core342-9229280

48.01 €

1 6 Arbeitstage 2002.6X3 core342-9237360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Mit oder ohne Feder Verfügbar
Hauptkörper : Option Main Body Eigenschaften The product is suitable for electrical facility related work such as indoor wiring. Merkmale 2 The blade tip is very sharp and is able to cut VA wire more easily
Merkmale 3 The cut end is almost straight Spezifikationen Sharp blade Spezifikation 2 With Spring

Technischer Support