(Merry) Hartmetall-Drahtzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CT305-7
CT305-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Klavierdraht Schneidleistung
(φ/mm)
Trusco-Code Masse
(g)

95.61 €

1 9 Arbeitstage 1751356-8130230

101.12 €

1 6 Arbeitstage 2001.2395-6741280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Mit oder ohne Feder N/A
Hauptkörper : Option Main Body Eigenschaften A carbide chip is inserted into the blade part and enables cutting hard steel and wire such as piano wire Spezifikationen Thick Blade
Spezifikation 2 With Spring

Technischer Support