(Merry) Flacher Kunststoffseitenschneider

(Merry) Flacher Kunststoffseitenschneider
[Features]
· The blade part is flat and in the same plane as the head surface.
· A stopper for preventing misalignment of the blades is installed.
[Applications]
· Optimal for small and precise gate cutting of resin moldings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

140S-130

Teilenummer
140S-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.39 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Gesamtlänge(mm) 130
Mit oder ohne Feder Verfügbar Kunststoff Schneidleistung(φ/mm) 3 Hauptkörper : Option Main Body
Trusco-Code 368-8950 Masse(g) 90 Eigenschaften The blade part is flat and in the same plane as the head
Merkmale 2 A stopper for preventing misalignment of the blades is installed Spezifikationen Straight blade Spezifikation 2 With Spring

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Flacher Kunststoffseitenschneider, die Teilenummer ist 140S-130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 140S-130.

Technischer Support