• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

(Merry) Kunststoffseitenschneider mit hoher Leistung (mit Stopper)

(Merry) Kunststoffseitenschneider mit hoher Leistung (mit Stopper)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· Suitable for cutting large diameter resin.
· A stopper for preventing misalignment of the blades is installed.
[Applications]
· Thick gate cutting for plastic molds.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
99S-150
99S-175
99S-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Kunststoff Schneidleistung
(φ/mm)
Trusco-Code Masse
(g)

40.74 €

1 6 Arbeitstage 1508395-6717210

44.58 €

1 6 Arbeitstage 1759395-6725270

49.19 €

1 6 Arbeitstage 20010395-6733350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Mit oder ohne Feder Verfügbar
Hauptkörper : Option Main Body Eigenschaften Suitable For Cutting Large Diameter Resin Merkmale 2 A stopper for preventing misalignment of the blades is installed
Spezifikationen Circular blade Spezifikation 2 With Spring Spezifikation 3 A stopper for preventing misalignment of the blades is installed

Technischer Support