Loading...
Produktkategorie | Kneifzangen | Zange Typ | Kneifzangen | Mit oder ohne Feder | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Hauptkörper : Option | Main Body | Eigenschaften | The blade tip is very thin and sharp and is suitable for precision cutting of plastic materials. | Merkmale 2 | Standard Type |
Merkmale 3 | With stopper to prevent the spring from falling out or the blade from biting in | Spezifikationen | Round Blade | Spezifikation 2 | With Spring |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Kunststoff Schneidleistung(φ/mm)
Trusco-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften