Hersteller-Teilenummer: 160SA-125
Marke: MUROMOTO TEKKO
Preis: 37.00 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
160SA-125
Produktkategorie | Kneifzangen | Zange Typ | Kneifzangen | Gesamtlänge(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Mit oder ohne Feder | Verfügbar | Kunststoff Schneidleistung(φ/mm) | 3 | Hauptkörper : Option | Main Body |
Trusco-Code | 104-1819 | Masse(g) | 70 | Eigenschaften | Angular blade type |
Merkmale 2 | It bites in to cut the workpiece. | Merkmale 3 | With stopper to prevent the spring from falling out or the blade from biting in | Spezifikationen | Angular blade |
Spezifikation 2 | With Spring |
Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Hochwertiger Kunststoffseitenschneider, die Teilenummer ist 160SA-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 160SA-125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften