(Merry) Nagelzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2500T-200

Teilenummer
2500T-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.03 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zangen Gesamtlänge(mm) 200
Mit oder ohne Feder N/A Dicke(mm) 11 A(mm) 38
Hauptkörper : Option Main Body Trusco-Code 368-9034 Masse(g) 210
Eigenschaften The tip is rounded and tapered to make it easy to be inserted into cramped places.

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Nagelzange, die Teilenummer ist 2500T-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2500T-200.

Technischer Support