(Merry) Flachzange mit langem Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

L-70

Teilenummer
L-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.50 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zangen Gesamtlänge(mm) 185
Mit oder ohne Feder Verfügbar Hauptkörper : Option Main Body Trusco-Code 111-1540
Masse(g) 110 Eigenschaften The tip is flat and thin Spezifikationen With Spring
Dicke der Spitze(mm) 3.5 Spitze Not Serrated

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Flachzange mit langem Griff, die Teilenummer ist L-70.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-70.

Technischer Support