Hersteller-Teilenummer: M-09
Marke: MUROMOTO TEKKO
Preis: 28.04 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M-09
Produktkategorie | Zangen | Zange Typ | Zangen | Gesamtlänge(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Mit oder ohne Feder | Verfügbar | Hauptkörper : Option | Main Body | Trusco-Code | 111-1868 |
Masse(g) | 40 | Eigenschaften | Ideal for disassembling and assembling precision equipment | Merkmale 2 | The gripping tip part is made very thin |
Spezifikationen | With Spring | Dicke der Spitze(mm) | 1.5 | Spitze | Not Serrated |
Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Miniatur-Halb-Nadelzange, die Teilenummer ist M-09.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M-09.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften