(Merry) Sicherungsringzange (austauschbare Klinge / mit langem Stift / für Bohrungen)

(Merry) Sicherungsringzange (austauschbare Klinge / mit langem Stift / für Bohrungen)

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: HC175B

Marke: MUROMOTO TEKKO

Preis: 61.69

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HC175B

Teilenummer
HC175B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

61.69 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zange für Sicherungsringe Gesamtlänge(mm) 190
Schacht/Loch Für Bohrung Mit oder ohne Feder Verfügbar Mit/ohne Spitzenklauenwechsel-Funktion Verfügbar
Hauptkörper : Option Main Body Trusco-Code 298-4547 Masse(g) 185
Eigenschaften Splash proof control and setting width control functions incorporated Merkmale 2 Pin replaceable type. Can be set straight or diagonally Spezifikationen With Spring
Zubehör Pin wrench (2 types), long pin is attached to plier body Zubehör 1 (Stift für tiefe Teilearbeit) Claw Tip Diameter 1.5 mm, Length 58 mm, Compatible Ring φ12-φ30 mm, Zubehör 2 (langer Stift) Claw Tip Diameter 1.8, 2.5 mm, Length 56 mm, Compatible Ring φ19-φ50 mm,
Zubehör 3 (Stift für kleine Durchmesser) Claw Tip Diameter 1.2 mm, Length 39 mm, Compatible Ring φ6-φ11 mm, Zubehör 4 (Stift für mittlere Durchmesser) Claw Tip Diameter 1.5 mm, Length 39 mm, Compatible Ring φ12-φ18 mm, Zubehör 5 (Standardstift) Claw Tip Diameter 2.0 mm, Length 36 mm, Compatible Ring φ19-φ40 mm,

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Sicherungsringzange (austauschbare Klinge / mit langem Stift / für Bohrungen), die Teilenummer ist HC175B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HC175B.

Technischer Support