(Merry) Hochleistungszange

(Merry) Hochleistungszange
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
2050-185
2050-225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Stahldraht Schneidleistung
(φ/mm)
Kupferdraht Schneidleistung
(φ/mm)
VA (VVF) Draht Schneidkapazität
(φ/mm)
Trusco-Code Masse
(g)

40.09 €

1 6 Arbeitstage 1853.242.0X3 core104-1274290

33.28 €

1 6 Arbeitstage 2253.64.52.6X3 core104-1282370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zangen Mit oder ohne Feder N/A
Befestigungsloch für den Gurt zur Absturzsicherung Available Hauptkörper : Option Main Body Eigenschaften It has excellent cutting ability because the fulcrum from the tip is shorter than ordinary pliers (adopting eccentric lever principle)
Merkmale 2 Appropriate non-slip finish is given to the grip Merkmale 3 As it is knurled, it can also turn nuts, etc.

Technischer Support