(Merry) Spitzzange

(Merry) Spitzzange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
105-150
105-175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Stahldraht Schneidleistung
(φ/mm)
Kupferdraht Schneidleistung
(φ/mm)
Trusco-Code Masse
(g)

30.73 €

1 6 Arbeitstage 1501.52.6104-1584115

33.35 €

1 6 Arbeitstage 17523104-1592150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zangen mit langen Backen Mit oder ohne Feder Verfügbar
Hauptkörper : Option Main Body Eigenschaften Suitable for disassembly and assembly of electronic devices, with the leading edge toughened by special heat treatment Spezifikationen With Spring
Spezifikation 2 With tip knurling

Technischer Support