Teilenummer
|
---|
OHS-5 |
OHS-6 |
OHS-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 51 | 151 | 440 | 5 lb. | 123-4951 | 2423 | ||
79.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 54 | 159 | 820 | 6 lb | 123-4960 | 3209 | ||
124.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 58 | 174 | 900 | 8 lb | 123-4978 | 4000 |
Loading...
Product Type | Hammer für einhändige Verwendung | Head material | Unlegierter Stahl für mechanische Struktur S53C | Handle material | Eichenholz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Nominal
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften