Teilenummer
|
---|
OF-08 |
OF-10 |
OF-135 |
OF-185 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 111 | 350 | 1 1/2 lbs. | 123-3939 | 800 | ||
42.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 117 | 350 | 2 lb. | 123-3947 | 1050 | ||
52.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 145 | 360 | 3 lb. | 123-3955 | 1350 | ||
82.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 62 | 127 | 375 | 4 lb. | 123-3963 | 1900 |
Loading...
Product Type | Weicher Hammer (Kunstharz-Kopf) | Handle material | Eichenholz | Head material | Soft Polyvinyl Chloride (PVC) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Nominal
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften