Mikroprozessor-Hammer

Mikroprozessor-Hammer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MH-1

Teilenummer
MH-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.71 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Weicher Hammer (Kunstharz-Kopf) Head (diameter)(mm) 15 Head (length)(mm) 66
Overall Length(mm) 200 Head material Messing Handle material Eichenholz
Nominal - Trusco Code 287-7058 Mass(g) 100
Head material Copper, Nylon

Sie befinden sich auf der Seite für Mikroprozessor-Hammer, die Teilenummer ist MH-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MH-1.

Technischer Support