• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Brecheisen für Innenbereiche

Brecheisen für Innenbereiche

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00293
00294
01139
01140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Details Type Trusco Code Features 2

17.02 €

1 9 Arbeitstage 200180Includes Nail Puller on Tail411-5171The tail part has a nail puller.

17.02 €

1 9 Arbeitstage 200180No Nail Puller on Tail411-5180-

20.02 €

1 9 Arbeitstage 250290No Nail Puller on Tail411-5376-

20.02 €

1 9 Arbeitstage 250290Includes Nail Puller on Tail411-5384The tail part has a nail puller.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stab Tail Width(mm) 45mm Application For nail removal and lever operations.
Material Carbon Steel Features 1 The tail part is wide and can be used as a scraper.

Technischer Support