• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

S-Kugel

S-Kugel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00438
00569
00571
00657
00658
00659
00683
00684
01720
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code

21.15 €

1 9 Arbeitstage 250280411-5198

23.74 €

1 9 Arbeitstage 300410411-5295

22.77 €

1 9 Arbeitstage 280360411-5309

15.31 €

1 9 Arbeitstage 16090411-5317

17.67 €

1 9 Arbeitstage 210180411-5325

26.66 €

1 9 Arbeitstage 333460411-5333

16.67 €

1 9 Arbeitstage 180130411-5341

29.23 €

1 9 Arbeitstage 360590411-5350

32.66 €

1 9 Arbeitstage 390650411-5431

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stab Application For nail removal and lever operations. Material Carbon Steel
Features 1 The tail part is thin, enabling nails to be pulled out easily.

Technischer Support