Latten-Schneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ML-0020

Teilenummer
ML-0020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.27 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schere Overall Length(mm) 245 Mass(g) 290
Blade Length(mm) 43 Blade thickness(mm) 5 Trusco Code 222-2809
Material: Blade Part Special Steel Features 1 You can quickly and easily cut with one hand with the feeling of scissors.

Sie befinden sich auf der Seite für Latten-Schneider, die Teilenummer ist ML-0020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ML-0020.

Technischer Support