Kabelschere (starke Ausführung)

Kabelschere (starke Ausführung)
[Features]
· Scissors for electrical work.
· High Carbon Edge Steel that achieves excellent cutting and durability.
· It has a one-touch stopper that allows easy storage.
· The spring makes continuous work possible.
[Applications]
· For cutting cables, tubes, and ducting.
· For cutting branches, rubber, rope, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCH-019

Teilenummer
TCH-019
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.15 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schere Overall Length(mm) 188 Mass(g) 110
Cutting Capacity VCT Tile(mm) 2 x 4 core Trusco Code 384-2479 Hardness HRC54~56
Material Blade part: High carbon blade steel, Handle: Polypropylene (PP) Features 1 Scissors for electrical work Features 2 High Carbon Edge Steel that achieves excellent cutting and durability.
Features 3 It has a one-touch stopper that allows easy storage. Features 4 The spring makes continuous work possible. Specifications Blade part: Hard chrome plated

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelschere (starke Ausführung) , die Teilenummer ist TCH-019.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCH-019.

Technischer Support