Teilenummer
|
---|
TPW-250 |
TPW-350 |
TPW-450 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grippable Tube (Nominal Size) (mm) | Grippable Tube (O.D.) (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6~32A | 6~45 | 250 | 352-5104 | 600 | |
51.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6~50A | 10~65 | 350 | 352-5082 | 1300 | ||
74.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8~65A | 13~80 | 450 | 352-5074 | 2000 |
Loading...
Product Type | Rohrzange (Stahl) | Application | For tightening, dismantling work of gas/water pipes (white pipe), etc. | Features | High strength, durable, and workable high power Trimo type pipe wrench. |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grippable Tube (Nominal Size)(mm)
Grippable Tube (O.D.)(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften