• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Midget Cutter, Spezial

Midget Cutter, Spezial

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MCS0020

Marke: MCC CORPORATION

Preis: 21.60

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MCS0020

Teilenummer
MCS0020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.60 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 210 Soft wire(mm) 4 Hard Wire(mm) 2
Product cut material Soft wire, hard wire Trusco Code 222-2761 Mass(g) 275

Sie befinden sich auf der Seite für Midget Cutter, Spezial, die Teilenummer ist MCS0020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MCS0020.

Technischer Support