• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kabelbinder, Inline【100 Stk. pro Packung】

Kabelbinder, Inline

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: TFCVR-391GN

Marke: TRUSCO NAKAYAMA

Preis: 57.22

Lieferzeit: 9 Arbeitstage


Technische Daten:

Amount Of Content: 1 Bag (100 pcs.)


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TFCVR-391GN

Teilenummer
TFCVR-391GN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

57.22 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 1 Bag (100 pcs.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kabelbinder Width(mm) 9 Length(mm) 391
Thickness(mm) 1.7 Maximum Binding Radius(mm) 117 Tensile Strength(N) 264.6
Color Green Trusco Code 414-6891 Main body: option Main Body
Features Since the insertion port of the binding portion is on the outside, the band can be inserted from the side with respect to the head. It can be used to bind various bundles in a form close to a true circle. Application For fixing or binding electric wires or cables in aesthetic areas or narrow spaces. For fixing play equipment. Mass(g) 310
Specifications For indoors. UL standard product. UL flame-retardant (94V-2) Operating Temperature Range(°C) -40 – 80 Material Nylon 66
Amount Of Content 1 Bag (100 pcs.)

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelbinder, Inline, die Teilenummer ist TFCVR-391GN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TFCVR-391GN.

Technischer Support