Teilenummer
|
---|
TMT-1 |
TMT-2 |
TMT-3 |
TMT-3819 |
TMT-4419 |
TMT-6319 |
TMT-8819 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Thickness (mm) | Vertical (mm) | Horizontal (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 1.2 | 15.2 | 26.0 | 384-2185 | 54.0 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
8.76 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 1.2 | 21.2 | 42.2 | 384-2193 | 112.0 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
13.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 1.2 | 25.2 | 60.8 | 384-2207 | 190 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
10.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 0.4 | 19.1 | 38.5 | 384-2223 | 35.0 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
12.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 0.4 | 19.1 | 45.3 | 384-2231 | 45.0 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
17.34 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 0.4 | 19.1 | 65.0 | 384-2258 | 60.0 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
23.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 0.4 | 19.1 | 90.0 | 384-2274 | 100 | 1 Bag (100 pcs.) |
Loading...
Product Type | Kabelbinder | Color | White | Main body: option | Option |
---|---|---|---|---|---|
Operating Temperature Range(°C) | -40 to 85 | Material | Nylon 66 | Amount Of Content | 1 Bag (100 pcs.) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Thickness(mm)
Vertical(mm)
Horizontal(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften