• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kabelbinder, Schraubenausführung【100 Stk. pro Packung】

Kabelbinder, Schraubenausführung
[Features]
· The cable tie has a screw hole, which can be used to fix various electric wires and cables to the wall or ceiling.
[Applications]
· For securing and binding electrical wires and cables.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TNCV100
TNCV155
TNCV300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Length
(mm)
Maximum Binding Radius
(mm)
Tensile Strength
(N)
Trusco Code Mass
(g)
Screw Hole
(mm)
Amount Of Content

7.67 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 2.5113.02578414-9912403.21 Bag (100 pcs.)

9.63 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 3.7171.540177414-99211005.21 Bag (100 pcs.)

31.06 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4.830085216414-99472604.81 Bag (100 pcs.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kabelbinder Main body: option Main Body Features The cable tie has a screw hole, which can be used to fix various electric wires and cables to the wall or ceiling.
Application For securing and binding electrical wires and cables. Specifications For indoors, UL standard product (94V-2) Material Nylon 66
Amount Of Content 1 Bag (100 pcs.)

Technischer Support