L-Winkel – 40 (40-mm-Vierkant / Neo-Gray)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40-1200-NG
40-1500-NG
40-2100-NG
40-2400-NG
40-3000-NG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Length Dimension
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

19.53 €

4 6 Arbeitstage 1200507-27781.41kg1 pc.

24.45 €

4 6 Arbeitstage 1500507-27941.77kg1 pc.

34.05 €

4 6 Arbeitstage 2100507-28322.47kg1 pc.

47.49 €

4 7 Arbeitstage 2400511-35472.83kg1 pc.

59.38 €

4 6 Arbeitstage 3000511-35553.53kg1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Product Type Ausführung für leichte Lasten optional Other Option
Color Neogray Width dimension(mm) 39.5 Depth(mm) 39.5
Main Body Surface Treatment Powder Coating Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support