Stützstrebe (Spezifikationen für Schraubenschnitte) für Maschendrahtregal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MES-720N

Teilenummer
MES-720N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

16.53 €

4 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Product Type Ausführung für leichte Lasten optional Other Option
Length Dimension(mm) 745 Trusco Code 256-5765 Application As a supporting post for mesh racks.
Mass 630g Specifications Threading specifications Thread Part Adjuster (M12 x 1.75 mm)
Surface Treatment Nickel chrome, chrome plating finish Post Diameter(mm) 25.4 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Stützstrebe (Spezifikationen für Schraubenschnitte) für Maschendrahtregal, die Teilenummer ist MES-720N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MES-720N.

Technischer Support