• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Seitenschneider, mit zwei schrägen Klingen (runde Klingen)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
50A-150
50A-175
50AP-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge
(mm)
Stahldraht Schneidleistung
(φ/mm)
Kupferdraht Schneidleistung
(φ/mm)
Hauptkörper : Option Trusco Code Gewicht
(g/w)
Klingenform Verpackungsgröße H X B X T
(mm)
Masse
(g)
Eigenschaften Spezifikationen

28.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101571.22.6Main Body-140Round Blade (Thick Blade)200×73×20---

36.01 €

1 6 Arbeitstage -1831.53-276-3303---210Easy to use snips with lightweight yet strong blades.Round Blade, Thick Blade

28.49 €

1 6 Arbeitstage -111.511.2-276-3290---60Easy to use snips with lightweight yet strong blades.Round Blade, Thick Blade

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Mit oder ohne Feder N/A

Technischer Support