Hersteller-Teilenummer: FPN-150FS
Marke: FUJIYA
Preis: 28.72 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FPN-150FS
Produktkategorie | Kneifzangen | Zange Typ | Kneifzangen | Gesamtlänge(mm) | 154 |
---|---|---|---|---|---|
Mit oder ohne Feder | Verfügbar | Harz Schneidleistung(mm Ø) | 5 | Hauptkörper : Option | Main Body |
Gewicht(g/w) | 125 | Klingenform | Straight Blade 45° (thin blade) | Schneide Veredelung | Mirror Surface Finishing |
Werkstoff | Grip: Antibacterial Resin | Verpackungsgröße H X B X T(mm) | 200×73×14 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffseitenschneider (gerade Klinge) , Standard, die Teilenummer ist FPN-150FS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FPN-150FS.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften