Hersteller-Teilenummer: MP7-150
Marke: FUJIYA
Preis: 22.11 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MP7-150
Produktkategorie | Zangen | Zange Typ | Zangen mit langen Backen | Gesamtlänge(mm) | 148 |
---|---|---|---|---|---|
Mit oder ohne Feder | Verfügbar | Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) | 0.8 | Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) | 1.2 |
Hauptkörper : Option | Main Body | Gewicht(g/w) | 50 | Greifen Form der Spitze | Not serrated |
Verpackungsgröße H X B X T(mm) | 200×73×15 |
Sie befinden sich auf der Seite für Minitech Pinzetten-Nadelzange, die Teilenummer ist MP7-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MP7-150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften